製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
kwc_professional/products/535b41c0-cb5c-42b5-886b-87738e92064e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
ディスペンサー
EXOS Foam soap dispenser EXO616EW
利用できない地域: アメリカ合衆国
KWC Group Management AG
フォロー
EXOS Foam soap dispenser EXO616EW
Google翻訳,
原文を見る
EXOS フォームソープディスペンサーは、埋め込み取り付け用で、ステンレススチール製、表面はサテン仕上げ、前面は白色強化安全ガラス、材質の厚さは 1.2 mm、キー付きシリンダー錠、ステンレススチール製の引き手付き、KWC フォームソープに適しています。取り付け材料と 650 ml KWC フォームソープカートリッジが含まれています。
ダウンロード
仕様
仕様
filling quantity
650
filling quantity uom
ml
lock
key-lock
material
stainless steel
material code
1.4301 Chrome Nickel steel V2A
material thickness
1.2 mm
overall depth
120 mm
overall height
500 mm
overall width
124 mm
surface finish
satin finished
type of consumable
foam soap
type of fixing
screw
type of mounting
recessed mounting
type of operation
manual operation
type of soap container
single-use bag
accent colour
white
basic colour
stainless steel
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
3600008956
製品ファミリ
Accessories
製品グループ
Soap dispensers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-09-04
版番号
1
高さ(mm)
500
幅(mm)
124
奥行き(mm)
120
リンク
リンク
製品のURL
https://kwc-professional.com/en_AE/and-nbsp_p3600008956
関連
関連
主要素材
ステンレス
副素材
ガラス
設計国
アラブ首長国連邦
製造国
アラブ首長国連邦
正味重量(kg)
3.59
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - ディスペンサー
Uniclass 2015 コード
Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 説明
Soap dispensers
対応地域
アジア
アラブ首長国連邦
類似製品
KWC Group Management AG
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
ダウンロード
KWC Group Management AG
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
4.7
(
11
)
ダウンロード
KWC Group Management AG
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
ダウンロード
KWC Group Management AG
Wash trough MIRANIT SOLX1800T
ダウンロード
KWC Group Management AG
RODAN waste bin RODX607
ダウンロード
KWC Group Management AG
MEDCARE Curtain rod MEDC0014
ダウンロード