製品の公開
Rotational diffuser L-RD
LAMINAIRE

Rotational diffuser L-RD

Google翻訳”,

回転ディフューザー。

仕様
    • Radial air supply.
    • Diffuser for high air volumes.
    • Greater performance for air distribution.
    • Available in measurements 24” x 24” for ceiling modules from 6” to 14”.
技術仕様
  • Unique refL-RD
  • コレクションセットRotational Diffuser
  • コレクションRotational Diffuser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)600
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国コロンビア
  • 製造国コロンビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類エアーターミナル
  • UNSPSC名称Air diffusers
  • UNSPSC40101505
  • Uniclass2015コードPr_70_65_04
  • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
  • MasterFormat 2014 コード23 37 13
  • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClassNumber23-33 49 11 11
  • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

南アメリカ 北米