製品の公開
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
Rotational diffuser L-RD Deflectors
    LAMINAIRE

    Rotational diffuser L-RD Deflectors

    Google翻訳”,

    回転式ディフューザーデフレクター。

    仕様
      • Square-shaped high-induction rotational diffuser with fixed or adjustable deflectors in radial configuration at 0° or inclined at 15°.
      • Diffuser Cover Galvanized sheet lime. 22.
      • Plenum Galvanized sheet lime. 26.
      • Radial Damper 6″- 14″.
      • Extruded aluminum profile frame 6063 T5.
      • ABS deflectors.
      • Electrostatic powder paint coating.
    技術仕様
    • Unique refL-RD-deflectors
    • コレクションセットRotational Diffuser
    • コレクションRotational Diffuser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)600
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Air diffusers
    • UNSPSC40101505
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04
    • Uniclass2015詳細Air terminals and diffusers
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 11 11
    • OmniClassタイトルCeiling Ventilation Diffusers
    • UniFormatIIコードD30
    • UniFormatIIタイトルHVAC

    対応地域

    南アメリカ 北米