製品の公開
セラミックスラブ/ Serie_Blend
セラミックスラブ/ Serie_Blend
セラミックスラブ/ Serie_Blend
セラミックスラブ/ Serie_Blend
    Laminam

    セラミックスラブ/ Serie_Blend

    Google翻訳”,

    ブレンド
    ブレンドは、柔軟性と多様性の表現です。セメントに触発された斑点のあるグラフィックは、特別な完全に空の視覚効果をもたらします。したがって、表面は非常に材料であるが、テクスチャの粗さによって特徴付けられることはない。
    このシリーズの技術的特徴は、インテリアデザインの世界だけでなく、建築/建設ビジネスでのアプリケーションにも適しています。
    このシリーズは、1000x3000mmのサイズでご利用いただけます。

    高度な技術を使用して製造されたセラミックスラブLaminamチームは、厚さを減らし、サイズを大きくし、機械的ストレス、化学薬品、摩耗、引っかき傷、深い摩耗、曲げに強く、消毒が簡単で、霜、火、カビやカビ、そして紫外線の影響に。スラブのすべての特性と色特性は不変であり、すべての大気条件での時間のテストに耐えるように設計されています。

    Laminamに連絡する

    仕様
    • Laminam 3 (nominal thickness 3mm)

      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 3+ (nominal thickness 3,5mm)

      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 5 (nominal thickness 5,8mm)

      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

    技術仕様
    • Unique refserie-blend-ceramic-slab
    • コレクションセットSerie
    • コレクションBlend
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-02-01
    • エディション2
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)3.5
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)24.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Finishes
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes