製品の公開
Deepline 3m³ waste container
Lassila & Tikanoja

Deepline 3m³ waste container

Google翻訳”,

DeepLineシリーズは、不動産や住宅地全体で大量の廃棄物を収集するための便利でコンパクトで費用効果の高い選択肢です。これにより、空にする間隔が長くなり、廃棄物が散乱するのを防ぎます。

部分的に地下のDeepLine廃棄物コンテナは、さまざまな種類の廃棄物を収集するために使用できます。両側に、廃棄物の種類に応じた形状のフィラー開口部があります。それらの使用は標識で指示することができます。空にすることは、袋の空になる底を一点で持ち上げることで安全かつ迅速に実行されます。

DeepLineは簡単かつ迅速に設置できます–設置深度はわずか1.4メートルです。それは土圧と地面の霜の影響に耐えるコンクリートの本体を持っています。

技術仕様
  • Unique refarticlenumber2
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2891
  • 幅(mm)960
  • 奥行き(mm)1670
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
  • IFC分類建物エレメント代替
  • UNSPSC名称Cement
  • UNSPSC30111601