製品の公開
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
LINEA 3D PIX Wall cladding
    Laudescher
    アーカイブ

    LINEA 3D PIX Wall cladding

    Acoustic solid wood panels for interior wall cladding

    仕様
    • TECHNICAL SPECS Panel dimensions : 1 880 x 600 mm (customisation is possible) Cross-section of slats : 40 mm (front) x 40 mm (height) Spacing between slats : 35 mm Spacing of the slats : 75 mm Black rear battens : 34 x 45 mm Overall thickness : 67 mm Wood species : Pin Surface mass (pine) : 13,4 kg/m2 Opening percentage : 47% FINISH/FIRE REACTION Natural : D-s1,d0 / B-s1,d0 Clear lacquer : B-s1,d0 Wax Color : D-s1,d0 / B-s1,d0 Wax Color : B-s1,d0
    技術仕様
    • Unique reflauder-linea-3d-pix-wall
    • コレクションセットLINEA
    • コレクションWall cladding
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードSs_25_20
    • Uniclass2015詳細Wall cladding systems
    • MasterFormat 2014 コード07 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels
    • OmniClassNumber23-15 15 15
    • OmniClassタイトルWall Cladding Panels
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes