製品の公開
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern
LAUFEN
アーカイブ

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding WC for cistern

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim
仕様
  • Floorstanding WC pan rimless washdown KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33 5/3-l-flush, dimensions 370 x 660 x 440 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 260 mm back to wall, concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), cistern 829331 (option 000), 829331 (option 231), WC seat and cover 891330, WC seat and cover with automatic lowering 891331 Order no. 824331
技術仕様
  • Unique ref824331
  • コレクションセットKartell • LAUFEN
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)660
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)33
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures