製品の公開
PALACE Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN
アーカイブ

PALACE Floorstanding WC combination, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 475 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82870.0, 82870.2, 82870.3, 82870.5, WC seat and cover, 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering 89170.1 Order no. 82470.6
技術仕様
  • Unique ref824706
  • コレクションセットPALACE
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)475
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)36.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505