製品の公開
310-50 Piped Thermometer Cabinet

310-50 Piped Thermometer Cabinet

Google翻訳”,
Lawler の 310® サーモスタット混合弁 (タイプ T) は、使用場所の個別または複数の器具用の小型 (1/2″ NPT) カウンター下マスター コントローラーの仕様を満たしています。モデル 310® には、温水および冷水ラインの温度と圧力の変化に自動的に反応する、高感度サーモスタット要素が含まれています。ステンレス鋼のピストンとライナーは、水の流れを正確に調整して、一定の出口温度を維持し、予期しない温水または冷水の急上昇を防ぎます。より高い容量が必要な場合は、モデル 310® を 3/4″ NPT 出口で使用できます。モデル 310® は、45 psi で 0.5 ~ 7 GPM または 0.5 ~ 12 GPM の流量で、出口温度を ±3o 以内に正確に制御します (出口配管サイズの選択に基づきます)。モデル 310® は、キャビネットの有無にかかわらず設置できます。
技術仕様
  • Unique ref310-50-piped-thermometer-cabinet
  • コレクションセットPoint of use
  • コレクション310-50 Piped Thermometer Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls

対応地域

北米