製品の公開
805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe

Google翻訳”,
Lawler の新しい MINI Manifold Deluxe 配管済み再循環システムは、エンジニアにローカルおよびリモートのデジタル温度監視機能を備えた配管済みソリューションを提供します。このユニットは、キャビネット内の標準バルブよりわずか数インチ大きい、小さな (「ミニ」) 設置面積を特徴としています。Lawler の特許取得済み 800 シリーズ高低マスター コントローラーは、高流量と低流量の両方を制御しながら Three-Way Protection™ を提供することで、このミニ配管済みシステムのパフォーマンスとコスト効率を高めます。Lawler の Mini Deluxe 再循環システムは、Lawler の特許取得済みシングル バルブ高低技術と、再循環ループのバランスを改善する統合型スマート ポンプ技術を含むターンキー ユニットです。システムには、温度計、ボール バルブ、取り付けストラット、テスト接続も含まれています。このデラックスで完全なソリューションは、Lawler の Power of One™ 配管済み、パッケージ済み、テスト済みのシステムの一部であり、設計と説明責任を 1 か所で行えるように設計されています。 Lawler の新しい MINI Manifold Deluxe プレパイプ再循環システムは、低容量構成と高容量構成の両方で提供されます。
技術仕様
  • Unique ref805-mini-mixing-system-with-remote-monitoring-system-deluxe
  • コレクションセットMaster Controller
  • コレクション805 Mini Mixing System with Remote Monitoring System Deluxe
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls