製品の公開
805 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet

805 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet

Google翻訳”,
805 高低サーモスタット混合バルブは、単一のバルブ ユニットで広範囲の流量の温度調節された水を提供します。グループ シャワー、学校、ホテル、病院、刑務所、介護施設などの施設や商業用途に最適です。805 は、45 psi で 5 ~ 200 gpm (再循環システムに適切に設置されている場合は 1/2 gpm) を提供します。このバルブは、1) サーモスタットの故障、2) 温水の遮断、または 3) 冷水の遮断の 3 方向の火傷防止機能を提供します。この一体型のシングル ボディ バルブには、液体充填サーモスタット、ステンレス鋼ピストンおよびライナーが含まれており、ASSE 1017 および CSA B125.3 認定を受けています。ストップ & チェック、温度計、遮断、キャビネット アセンブリが用意されており、仕上げはラフ ブロンズまたはホワイト クロームから選択できます。この単一バルブは、市場にある複数バルブ システムよりも設置が簡単で、メンテナンスも容易で、コスト効率も優れています。
技術仕様
  • Unique ref805-piped-thermometer-ball-valve-union-cabinet
  • コレクションセットMaster Controller
  • コレクション805 Piped Thermometer Ball Valve Union Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls