製品の公開
911EF Piped Thermometer Cabinet

911EF Piped Thermometer Cabinet

Google翻訳”,
911E/F 緊急シャワー/洗眼器バルブは、緊急洗眼器に温水を供給するために特別に設計されています。温水は、緊急時に洗眼器を安全かつ効果的に使用することを促進します。Lawler の 911E/F バルブには、サーモスタットが故障した場合に冷水を供給するためのバイパスが含まれています。主な設計上の特徴: 特許取得済みのサーモスタット要素 温水を確実に遮断 一体型冷水バイパス 2 ~ 7 gpm @ 30 psi の GPM 範囲は、1 回の洗眼器には十分であり、ANSI Z358.1-2014 自主基準を満たしています。911E/F バルブは、既存の緊急洗眼器に取り付けることができ、簡単にテストおよび修理できます。911E/F には、温度計、キャビネット アセンブリ、およびラフ ブロンズまたはホワイト クローム仕上げが用意されています。安全性と信頼性が必要な場合は、Lawler 911 シリーズを指定してください。
技術仕様
  • Unique ref911eF-piped-thermometer-cabinet
  • コレクションセットEmergency
  • コレクション911EF Piped Thermometer Cabinet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-21
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass2015詳細Control valves
  • MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClassNumber23-39 21 13
  • OmniClassタイトルWaterflow Controls

対応地域

北米