製品を公開する
TMM-1070 Standard

TMM-1070 Standard

Google翻訳,
Lawler の TMM-1070® サーモスタティック機械式混合バルブは、使用時に温水と冷水を混合するための基本的なソリューションを提供し、120°F を超える水の流れを遮断するように設計された高温制限ストップを備えています。この小型のタイプ T バルブ (3/8 インチ圧縮継手) は、手洗い用洗面器、電子式、センサー式、および計量式蛇口などのカウンター下アプリケーションに使用されます。入口には一体型のゴム製ダックビル逆流防止装置が含まれています。温度調整はダイヤルを回すだけで行えます。出口温度を下げるには時計回りに、出口温度を上げるには反時計回りに回します。安全性を最大限に高めるため、バルブは遮断温度 (120°F) 以上に調整できません。
技術仕様
  • 固有参照番号tmm-1070-standard
  • 製品ファミリPoint of use
  • 製品グループTMM-1070 Standard
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-28
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 説明Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルControl Valves
  • OmniClass 番号23-39 21 13
  • OmniClass タイトルWaterflow Controls