製品の公開
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2

    Google翻訳”,

    BIOLUX HCL ダウンライト DALI
    製品のメリット
    • VIVARES DALI、VIVARES DALI HCL、その他のDALI-2照明制御に適した照明器具
    • 互換性のあるDALI-2照明制御と組み合わせて、個別の調光可能な白色照明ソリューションを実現します。
    • CRI 90の光品質は、HCLアプリケーションにおける快適性の向上をサポートします。
    • VIVARES DALIシステムで動作する場合、7年間のシステム保証
    • エネルギー監視のためのVIVARESクラウドサービスと互換性があります
    • 付属のケーブルクランプで貫通配線が可能
    • 柔軟性の向上と簡単な設置を実現する外部DALI-2ドライバ
    • グレア低減効果良好(UGR ≤ 19)
    製品の特徴
    • DALI-2テクノロジーを搭載したIoT対応照明器具
    • チューナブルホワイトによる色温度調整:2,700~6,500 K
    • 非常に高い演色評価数Ra: > 90
    • EN 60598-2-22に準拠した中央バッテリー緊急設備に適しています
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、玄関ホール、廊下
    装備/アクセサリー
    • 外部制御ギア付属
    • 貫通配線用ケーブルクランプがプリインストールされています
    。

    BIOLUX HCL ダウンライト ZIGBEE GEN 2
    製品のメリット
    • VIVARES ZIGBEE、BIOLUX HCL、その他のZigbee 3.0照明制御に適した照明器具
    • 互換性のある Zigbee 3.0 コントロールに接続することで、個別に調整可能な白色または HCL ライトを点灯できます。
    • CRI 90の光品質は、HCLアプリケーションにおける快適性の向上をサポートします。
    • BIOLUX HCLまたはVIVARES ZIGBEEシステムで動作する場合、7年間のシステム保証
    • エネルギー監視のためのVIVARESクラウドサービスと互換性があります
    • 柔軟性の向上と簡単なインストールを実現する外部 Zigbee ドライバー
    • グレア低減効果良好(UGR ≤ 19)
    製品の特徴
    • Zigbee 3.0テクノロジーを搭載したIoT対応照明器具
    • ハウジング材質:アルミニウム鏡面仕上げリフレクター
    • 工具不要の接続が可能なプッシュワイヤ端子付きコネクタボックス
    • 貫通配線可能
    • チューナブルホワイトによる色温度調整:2,700~6,500 K
    • 非常に高い演色評価数Ra: > 90
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • オフィス、会議室
    • 保育園・老人ホーム
    • 受付エリア、玄関ホール、廊下
    装備/アクセサリー
    • 5極端子付きコネクタボックス付属
    • 外部制御ギア付属
    • LEDVANCE BIOLUXアプリは、BIOLUX HCLシステムの試運転にのみ必要です(AndroidおよびiOSで利用可能)
    • LEDVANCE VIVARES アプリはプロジェクト計画用であり、VIVARES ZIGBEE システムの試運転にのみ必要です (Android および iOS で利用可能)
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854140310 BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854140310

      4058075724600 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075724600
    技術仕様
    • Unique refBiolux-Tunable-White-Downlight
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションBIOLUX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    ヨーロッパ