製品の公開
Finiré® 3" Round LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo
Lutron Electronics

Finiré® 3" Round LED Recessed Lighting, Downlight, Ivalo

5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

Lutron IvaloコレクションのFiniréLED埋め込み型照明は、高い効率性能を保証しながら、LED器具、ドライバー、およびコントロール間の互換性を確保するという当て推量を排除します。 Finiréは、RadioRA®2やHomeWorks®QSなどの製品を使用して、Hi-lume®LEDドライバーと互換性のあるコントロールおよび調光器と連携します。

特徴
  • さまざまな用途に適した3"ダウンライト、調整可能なランプ
  • 新しいソフトオンおよびフェードトゥブラック調光エコシステムオプションを備えた標準のLutron1%ドライバー
  • 標準の97CRIXicato LED
  • 現場で変更可能なビームスプレッドリフレクターとトリムアセンブリ
  • 現場交換可能なLEDモジュールとドライバー
  • LEDドライバーとランプの寿命の延長—器具の定格は50,000時間です
  • 10年間の限定保証
  • フィクスチャオプション:
    • ラウンド、スクエア、トリム、トリムレス、ピンホール、およびスロット付きピンホールオプション
    • 60〜75Wの白熱灯と同等の光出力を提供する17W(650m〜1100lm)モデル
    • 新しい29W(1750lm)非ICオプションが利用可能
    • ENERGYSTARおよびCaliforniaTitle24基準を満たすエネルギー準拠オプション
    • IC気密および非ICハウジング
    • 2700K、3000K、3500Kの色温度
    • 15°、28°、40°および60°のフィールド変更可能なビームスプレッド

Lutron Electronicsに連絡する

仕様
  • Beam Angle / Distribution 0 ° | 15 ° | 28 ° | 40 ° | 60 °
    Color Temperature 2700 K | 3000 K | 3500 K | 4000 K
    Height 4.9" | 6"
    Length 13.6" | 18.9"
    Lumens 650 Lumens | 850 Lumens | 1100 Lumens | 1750 Lumens
    Watts 17 watt | 29 watt
    Width 9.5"
    Weight 7.2 lbs | 8.9 lbs
    Lamp Technology LED
    Lens Micro Prism Solite | Frosted Glass | None
    Mount Type Recessed Ceiling
    Finish
    White Matte | Black Matte | Silver | Bronze | Clear Anodized and White | Clear Chrome and White | Silver and White | Black Chrome and White
    CRI (Color Rendering Index) 97
    Efficacy (lm/W) 39 lm/W to 65 lm/W
    Dimming / Dimmer Yes
    Environment Wet Location Optional
    Warranty 10 years

技術仕様
  • Unique reflutron-3inch-finire-round-downlight
  • コレクションセットGeneral Luminaries, Directional
  • コレクションIvalo Collection
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-19
  • エディション2
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ