製品の公開
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2

    Google翻訳”,

    BIOLUX HCLパネル DALI GEN 2
    製品のメリット
    • VIVARES DALI、VIVARES DALI HCL、その他のDALI-2照明制御に適した照明器具
    • 互換性のあるDALI-2照明制御と組み合わせて、個別の調光可能な白色照明ソリューションを実現します。
    • CRI 90の光品質は、HCLアプリケーションにおける快適性の向上をサポートします。
    • VIVARES DALIシステムで動作する場合、7年間のシステム保証
    • エネルギー監視のためのVIVARESクラウドサービスと互換性があります
    • 付属のケーブルクランプで貫通配線が可能
    • 柔軟性の向上と簡単な設置を実現する外部DALI-2ドライバー
    • グレア低減効果良好(UGR < 19)
    製品の特徴
    • DALI-2テクノロジーを搭載したIoT対応照明器具
    • チューナブルホワイトによる色温度調整:2,700~6,500 K
    • 非常に高い演色評価数Ra: > 90
    • 高品質の押し出しアルミフレーム
    • パネル625 CSW用のワゴコネクタ(品番:WAGO 771-9985/206-301)があらかじめ取り付けられたバージョンもご用意しております。
    • EN 60598-2-22に準拠した中央バッテリー緊急設備に適しています
    応用分野
    • 蛍光灯付き照明器具の直接交換
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、玄関ホール、廊下
    • グリッドサイズは600 mm x 600 mm、625 mm x 625 mm、1200 x 300 mmから選択可能
    機器/アクセサリー
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリをご用意
    • 外部制御ギア付属
    • セキュリティキット(セキュリティワイヤーとブラケット)付属
    • 貫通配線用のケーブルクランプがプリインストールされています
    。

    BIOLUX HCLパネル ZIGBEE GEN 2
    製品のメリット
    • BIOLUX、VIVARES、その他のZigbee 3.0照明管理システムに適した照明器具で、パートナーシステムへの簡単な統合が可能
    • VIVARESクラウドサービスと互換性あり
    • 付属のコネクタボックスで貫通配線が可能
    • グレア低減効果良好(UGR ≤ 19)
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきが少ない照明を実現
    • BIOLUX HCLまたはVIVARES ZIGBEEシステムで動作する場合、7年間のシステム保証
    製品の特徴
    • チューナブルホワイトによる色温度調整:2,700~6,500 K
    • 非常に高い演色評価数Ra: > 90
    • 初期の色の一貫性:3 SDCM
    • 高い発光効率:最大110 lm/W
    応用分野
    • グリッドサイズは600 x 600 mm、625 x 625 mm、1200 x 300 mmから選択可能
    • BIOLUX HCLシステム: 最大48個のBIOLUX HCL製品を使用した単一のオフィスエリア向け照明ソリューション
    • VIVARES Zigbeeシステム: 最大200台のBIOLUX HCL製品に対応したオープンプランオフィスソリューション
    • 日光がほとんど入らないホテルやオフィスの部屋
    • 保育園・老人ホーム
    機器/アクセサリー
    • 5極端子付きコネクタボックス付属
    • 外部制御ギア付属
    • LEDVANCE BIOLUXアプリは、BIOLUX HCLシステムの試運転にのみ必要です(AndroidおよびiOSで利用可能)
    • LEDVANCE VIVARES アプリはプロジェクト計画用であり、VIVARES ZIGBEE システムの試運転にのみ必要です (Android および iOS で利用可能)
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリをご用意
    。

    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854140273

      4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854140068

      4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854140167

      4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854140228

      4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075724563

      4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075724587

      4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075724549
    技術仕様
    • Unique refBiolux-Tunable-White-Panel
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションBIOLUX
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-07
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ