製品の公開
Panel Clean Room IP65
Panel Clean Room IP65
    LEDVANCE

    Panel Clean Room IP65

    Google翻訳”,

    パネルクリーンルーム600
    製品のメリット
    • 均一な光分布とグレアの低減(UGR < 19まで)
    • ISO 14644-14に準拠したクリーンルーム照明器具を必要とする用途に適しています。
    • IP65 DALIプッシュボタンコネクタにより、工具不要で電気接続が可能
    • 付属のDALI-2ドライバーにより、エネルギー監視とリモートメンテナンスが可能になります。
    • EN 60598-2-22に準拠したバッテリー緊急設備に適しています。
    • SDCM 3による高い色再現性
    製品の特徴
    • 保護等級:IP65
    • IoT対応DALI-2ドライバー
    • ISO 14644クラス1認証取得済み
    • UGRが19未満の低グレアバージョン
    • ネジ不要設計で簡単に取り付け可能
    • プリズム型ディフューザー付き強化ガラス
    • 寿命(L80/B10):最大100,000時間(25℃時)
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5×2.5mm²
    • システム発光効率:最大120 lm/W
    応用分野
    • 600 x 600 mmのグリッドサイズを持つ埋め込み式天井システムに適しています。
    • クリーンルーム環境
    • 蛍光灯照明器具の直接交換品
    • 病院
    • 研究所
    機器/付属品
    • 5極端子が予め取り付けられたコネクタボックス
    • 照明器具用安全ロープ付属
    。

    パネルクリーンルーム625
    製品のメリット
    • 均一な光分布とグレアの低減(UGR < 19まで)
    • ISO 14644-14に準拠したクリーンルーム照明器具を必要とする用途に適しています。
    • IP65 DALIプッシュボタンコネクタにより、工具不要で電気接続が可能
    • 付属のDALI-2ドライバーにより、エネルギー監視とリモートメンテナンスが可能になります。
    • EN 60598-2-22に準拠したバッテリー緊急設備に適しています。
    • SDCM 3による高い色再現性
    製品の特徴
    • 保護等級:IP65
    • IoT対応DALI-2ドライバー
    • ISO 14644クラス1認証取得済み
    • UGRが19未満の低グレアバージョン
    • ネジ不要設計で簡単に取り付け可能
    • プリズム型ディフューザー付き強化ガラス
    • 寿命(L80/B10):最大100,000時間(25℃時)
    • 5極端子台、ケーブル断面積最大5×2.5mm²
    • システム発光効率:最大120 lm/W
    応用分野
    • グリッドサイズ625 x 625 mmの埋め込み式天井システムに適しています。
    • クリーンルーム環境
    • 蛍光灯照明器具の直接交換品
    • 病院
    • 研究所
    機器/付属品
    • 5極端子が予め取り付けられたコネクタボックス
    • 照明器具用安全ロープ付属
    。

    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書をご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854834349 PL CLEANR 600 DA P 68W 940 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834349

      4099854834387 PL CLEANR 600 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834387

      4099854834400 PL CLEANR 625 DA P 68W 940 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834400

      4099854834424 PL CLEANR 625 DA P 38W 940 U19 IP65LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854834424
    技術仕様
    • Unique refPanel-Clean-Room-IP65
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションPanel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-12
    • エディション1
    関連
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名Ceiling-/wall luminaire