製品を公開する
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
Panel Compactt Pa
    LEDVANCE

    Panel Compactt Pa

    Google翻訳,

    パネルコンパクト600DIM
    製品のメリット
    • 選択可能なライトカラー(マルチセレクト)により、非常に汎用性が高い。
    • 最大3900ルーメンの高光束
    • SDCM 3による高い色再現性
    • オフィス用途に適した優れたグレア低減性能(UGR < 19)
    • EUプラグ対応のプラグアンドプレイ
    製品の特徴
    • 調光可能(適切な位相制御調光器を使用)
    • 押し出し成形アルミニウムフレーム、金属製ハウジング
    • ポリスチレン製ディフューザー
    • 寿命(L80/B10):最大75,000時間(25℃時)
    • 保護等級:IP50(パネル照明器具)、IP20(ドライバー)
    応用分野
    • 600 x 600 mmのグリッドサイズを持つ埋め込み式天井システムに適しています。
    • 蛍光灯を使用した埋め込み型照明器具の直接交換品
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、ロビー、廊下、エレベーター
    機器/付属品
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリーをご用意しています。
    • 外部制御装置付属
    • 照明器具用安全ロープ付属
    。

    パネルコンパクト 600 ZB TPA
    製品のメリット
    • DIRECT EASY / VIVARES Zigbeeおよびその他のZigbee 3.0照明管理システムに適した照明器具です。
    • 最大3360ルーメンの高光束
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきの少ない照明を実現
    • 外部ドライバーにより、柔軟性が向上し、インストールも簡単です。
    • 非常用照明に適しています
    製品の特徴
    • Zigbee 3.0テクノロジー搭載のIoT対応照明器具
    • 押し出し成形アルミニウムフレーム、金属製ハウジング
    • ポリスチレン製ディフューザー - TP(a)規格適合(英国)
    • 寿命(L80/B10):最大50,000時間(25℃時)
    応用分野
    • 600 x 600 mmのグリッドサイズを持つ埋め込み式天井システムに適しています。
    • 蛍光灯を使用した埋め込み型照明器具の直接交換品
    • オフィス、会議室
    • 受付エリア、ロビー、廊下、エレベーター
    機器/付属品
    • 複数の取り付けオプションに対応するアクセサリーをご用意しています。
    • 緊急キットコンパクトとの併用に適しています
    • 交換用ドライバーは別売りです。
    。

    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854957871 PL COMP 600 DIM EU V 30W 83040 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854957871

      4099854969492 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 840 U19 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854969492

      4099854969478 PL COMP 600 ZB TPA V 28W 83040 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854969478
    技術仕様
    • 固有参照番号Panel-Compactt-Pa
    • 製品ファミリProfessional luminaires
    • 製品グループPanel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-17
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC002892
    • ETIM 名称Ceiling-/wall luminaire