製品を公開する
Spot Vario Xr
Spot Vario Xr
Spot Vario Xr
    LEDVANCE

    Spot Vario Xr

    Google翻訳,

    SPバリオXR
    製品のメリット
    • バヨネット式留め具とゴム製吸盤のおかげで、リフレクターは簡単に交換できます。
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきの少ない照明を実現
    • 放熱性を向上させるためのダイキャストアルミニウム製ハウジング
    • LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR照明器具シリーズに対応したリフレクター設計
    製品の特徴
    • ビーム角度24°のリフレクターが付属しています。
    • 回転角度:0°~350°、傾斜角度:0°~70°
    • 天井の開口部の直径:147~155mm
    • マルチルーメン機能:3段階の明るさを選択可能
    • 発光効率:最大120 lm/W
    応用分野
    • あらゆるタイプの販売室向けのアクセント照明および一般照明
    • 小売り
    • スーパーマーケット
    • ショップ、ブティック
    • ホテルの客室
    • ロビー
    機器/付属品
    • 15°または36°のビーム角度を持つアクセサリーリフレクターが利用可能です。
    。

    SP VARIO XR DALI
    製品のメリット
    • バヨネット式留め具とゴム製吸盤のおかげで、反射板は簡単に交換できます。
    • 特殊な電子制御装置により、ちらつきの少ない照明を実現
    • 放熱性を向上させるためのダイキャストアルミニウム製ハウジング
    • LEDVANCE TRACKLIGHT SPOT XR照明器具シリーズに対応したリフレクター設計
    製品の特徴
    • ビーム角度24°のリフレクターが付属しています。
    • 回転角度:0°~350°、傾斜角度:0°~70°
    • 天井の開口部の直径:147~155mm
    • マルチルーメン機能:3段階の明るさを選択可能
    • 発光効率:最大120 lm/W
    応用分野
    • あらゆるタイプの販売室向けのアクセント照明および一般照明
    • 小売り
    • スーパーマーケット
    • ショップ、ブティック
    • ホテルの客室
    • ロビー
    機器/付属品
    • 15°または36°のビーム角度を持つアクセサリーリフレクターが利用可能です。
    。

    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書をご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854881633 SP VARIO XR P 35W ML 930 24DEG WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854881633

      4099854881657 SP VARIO XR P 35W ML 940 24DEG WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854881657

      4099854881671 SP VARIO XR DA P 35W ML 930 24DEGWTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854881671

      4099854881695 SP VARIO XR DA P 35W ML 940 24DEGWTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854881695
    技術仕様
    • 固有参照番号Spot-Vario-Xr
    • 製品ファミリProfessional luminaires
    • 製品グループSpotlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-11-15
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名称Downlight/spot/floodlight