製品の公開
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo

    Google翻訳”,

    バッテンコンボ
    製品のメリット
    • ドライバーに選択可能な色温度とルーメンステップ(マルチセレクト)が搭載されているため、非常に汎用性が高い。
    • プラグ&アップグレード方式で、センサー照明器具や非常用照明器具への簡単な変換が可能
    • 従来のT8照明器具を最大9,750lmの照明器具に交換
    • IK08規格に準拠した堅牢な構造
    製品の特徴
    • 高い発光効率:最大153 lm/W
    • 光束:最大9,750 lm
    • 耐衝撃性:IK08
    • 工具不要の接続が可能なプッシュワイヤ端子
    • 寿命(L70/B50):最大54,000時間(25℃時)
    • 動作時の周囲温度:-20~+40℃
    • 配線による配線が可能
    応用分野
    • 蛍光灯照明器具の直接交換品
    • 廊下、階段、地下室
    • 工業施設および保管施設
    • 公共エリア
    • 屋内用途
    機器/付属品
    • プラグ&アップグレード高周波センサーと緊急キットは別売りです。
    • DP BAT CBO EL KITは、1200、1500、1800バージョンのみに対応しています(600バージョンには対応していません)。
    • 取り付けネジとダボが付属しています


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528910

      4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854528972

      4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529016

      4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854529030
    技術仕様
    • Unique refBatten-Combo
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションBatten-Combo
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリカーボネイト
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - エレクトロニクス - その他
    • ETIM コードEC000109
    • ETIM 名Batten luminaire

    対応地域

    ヨーロッパ