製品の公開
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
Downlight Alu
    LEDVANCE

    Downlight Alu

    Google翻訳”,

    ダウンライトアルミ
    製品のメリット
    • 非常照明機能付き照明器具を一般照明にシームレスに統合
    • 付属の配線済みドライバーとバッテリーにより、緊急照明機能用の配線が簡単
    • 内蔵の自動テスト機能により、非常照明機能付き照明器具の簡単なテストが可能
    • 付属の制御LEDで自動テストの結果を便利に視覚化
    • 3時間のバッテリー放電時間を備えた長寿命LiFePO4バッテリーによる統合型緊急照明機能の動作
    • 通常動作時の高い発光効率
    • CFLを使用する照明器具と比較して最大60%のエネルギー節約
    • 非常に均一な光
    • 機能的なデザイン
    • 高速接続で簡単なインストール
    • 3年間保証
    製品の特徴
    • 通常照明と非常照明に適した照明器具
    • 欧州規格(EN 60598-1:2015、EN 60598-2-22:2014)に準拠した認証
    • 自己完結型照明器具
    • 非常照明機能:バッテリー放電時間3時間
    • 非常照明の機能試験:自動(AT)
    • バッテリー技術:LiFePO4
    • 必要な天井カットアウトの直径: 150 mm または 200 mm (バージョンによって異なります)
    • 保護タイプ: IP44
    応用分野
    • 避難経路の緊急照明
    • パニック防止照明
    • 最長3時間の非常灯の点灯が必要な建物
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 一般照明
    • 公共エリア
    • 廊下、階段、玄関
    • ショップ
    装備/アクセサリー
    • 埋め込み設置用のリテーナー付きコントロールLEDが付属


    ダウンライト アルミ ダリ
    製品のメリット
    • DALIドライバがすでに含まれているため高度な機能を備えています
    • 個々の照明器具の電流設定がすでにインストールされているDALIドライバー
    • 高い発光効率
    • 最大60%のエネルギー節約(CFLランプを使用する照明器具と比較して)
    • 非常に均一な光
    • 機能的なデザイン
    • 高速接続で簡単なインストール
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • DALI照明設備を備えた高度なアプリケーション
    • 必要な天井カットアウトの直径: 150 mm または 200 mm (バージョンによって異なります)
    • 保護タイプ: IP44
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 一般照明
    • 公共エリア
    • 階段
    • 廊下
    • 玄関ホール
    • ショップ


    ダウンライトアルミ緊急用
    製品のメリット
    • 高い発光効率
    • 最大60%のエネルギー節約(CFLランプを使用する照明器具と比較して)
    • 非常に均一な光
    • 機能的なデザイン
    • 高速接続で簡単なインストール
    • 柔軟性を拡張する外部ドライバー(一部のDALIドライバーと互換性あり)
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 必要な天井カットアウトの直径: 150 mm または 200 mm (バージョンによって異なります)
    • 保護タイプ: IP44
    応用分野
    • コンパクト蛍光灯による照明器具の直接交換
    • 一般照明
    • 公共エリア
    • 階段
    • 廊下
    • 玄関ホール
    • ショップ


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、弊社 Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075204201 DL ALU DN150 14W-3000K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204201

      4058075204225 DL ALU DN150 14W-4000K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204225

      4058075204249 DL ALU DN150 14W-6500K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204249

      4058075204263 DL ALU DN200 25W-3000K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204263

      4058075204300 DL ALU DN200 25W-6500K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204300

      4058075204324 DL ALU DN200 35W-3000K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204324

      4058075204348 DL ALU DN200 35W-4000K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204348

      4058075204362 DL ALU DN200 35W-6500K WT EM AT 3H LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075204362
    技術仕様
    • Unique refDownlight-Alu
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションDownlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    ヨーロッパ