製品の公開
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2

    Google翻訳”,

    投光エリア GEN 2
    製品のメリット
    • IP保護等級を損なうことなく、空気交換を最適化するための通気膜
    • ハウジング上のルーメン段階選択機能(マルチルーメン)により、非常に汎用性が高い。
    • 防水機能を内蔵した堅牢なケーブルグランド
    • 精密なレンズ設計により、高い光均一性と低グレアを実現
    • 堅牢で耐候性に優れています:IP66 / IK08、過酷な環境に対応するC4防錆性能
    • 効果的な熱管理:最大75,000時間の動作寿命
    • 昆虫に優しい:3000Kの光は野生生物を保護し、補助金も支援します
    • ハロゲンランプ投光器と比較して最大90%の省エネ効果
    • 0°傾斜で取り付けた場合、上限光出力比(ULOR)は0%です。
    製品の特徴
    • 最大25,000ルーメンの高光出力と、最大150ルーメン/ワットの高効率を実現。
    • 様々な用途分野に対応する非対称配光
    • マルチルーメン機能により、特定のニーズに合わせて明るさレベルを調整できます。
    • 保護等級:IP66
    • 耐食性C4:中程度の塩分濃度の環境での使用に適しています。
    • あらかじめ取り付けられた、柔軟性のある1mケーブル(H05RN-F)、1.0mm²の単線3本を巻き付けたもの
    • 30°の角度と広い回転範囲を備えた取り付けブラケット
    応用分野
    • 投光器をハロゲンランプに交換する
    • 屋外使用可(IP66)
    • EN 60598-2-24 に基づく、粉塵の蓄積による火災リスクのある商業施設向けの D サイン
    • 公共エリア
    • スポーツ施設
    • 建設区域
    • 駐車場
    • 物流エリア、輸送施設、輸送回廊


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLは仕様書に記載されていますので、そちらをご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854720987

      4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854721007
    技術仕様
    • Unique refFloodlight-Area
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight