製品の公開
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
Spot Air Adjust Gen 2
    LEDVANCE

    Spot Air Adjust Gen 2

    Google翻訳”,

    スポットエア調整
    製品のメリット
    • 気密構造により空気漏れを減らし、エネルギー損失を最小限に抑えます
    • 様々な断熱材で覆うことができる
    • 低いプロファイルにより、浅い天井の隙間に設置可能
    • バヨネットロック付きプラグにより​​外部ドライバーの交換が簡単
    • 工具不要の電気コネクタにより、設置と電気接続が簡単
    • スケールデザイン – 素晴らしい外観、貴重な素材、そして小さなサイズがあらゆる環境にフィットします
    • 5年間保証
    製品の特徴
    • 調整可能な回転角度: ±25°
    • 演色評価数 R a = 90
    • 保護タイプ:IP23(室内側)
    • ビーム角度:36°
    • ダイキャストアルミニウムハウジング
    • シリコンパッド保護スプリング
    • 調光可能(一般的な調光器の多くに対応。www.ledvance.com/dim も参照)
    • 貫通配線可能
    応用分野
    • ハロゲンランプを備えた埋め込み式スポットライトの直接交換
    • 低エネルギー住宅の天井
    • 一般照明
    • ホテルの客室と廊下
    • バー、レストラン
    • アクセント照明
    • 住宅インテリア
    機器/アクセサリー
    • 外部制御ギア付属


    保証についてはwww.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリには、特定のプロパティを持つ複数のバリアントが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書本文をご参照ください。
    製品ファミリーの旧世代については、当社の Web サイト https://www.ledvance.com からアクセスできます。
    Revit ファイルを使用するには、Revit 2021 以降を使用する必要があります。
    お問い合わせ: bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854000003 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000003

      4099854000041 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000041

      4099854000065 SP AIR ADJ P 4W 940 DIM IP23 WT LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000065

      4099854000089 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000089

      4099854000102 SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 SI LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000102

      4099854000201 SP AIR ADJ P 4W 927 DIM IP23 BK LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854000201
    技術仕様
    • Unique refSpot-Air-Adjust
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSpotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight

    対応地域

    ヨーロッパ