製品の公開
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
Spot Combo Gen 3
    LEDVANCE

    Spot Combo Gen 3

    Google翻訳”,

    スポットコンボ IP65/5X
    製品のメリット
    • スポットライト前面のスイッチで簡単に色温度を調整できます。
    • マルチルーメン:スポットライト前面のスイッチで明るさを調整
    • ほとんどの断熱材で覆うことができます
    製品の特徴
    • 色温度切り替え(CCT):2700K、3000K、4000K
    • 保護等級:IP65(前面)およびIP50(背面)
    • 筐体材質:ポリカーボネート(PC)
    • リングの色は、マットホワイトまたはアルマイト加工アルミニウムです。
    • 調光可能(多くの一般的な調光器に対応)
    応用分野
    • ハロゲンランプ搭載の埋め込み型スポットライトの直接交換品
    • 一般照明
    • ホテルの客室と廊下
    • バー、レストラン
    • 住宅のインテリア
    機器/付属品
    • 既に白い丸いリングが装備されています
    • 追加のカバーリングは、丸型と角型があり、さまざまな色で別売りされています。
    • 照明器具用安全ロープ付属


    スポットコンボDALI IP65
    製品のメリット
    • スポットライト前面のスイッチで簡単に色温度を調整できます。
    • マルチルーメン:スポットライト前面のスイッチで明るさを調整
    • ほとんどの断熱材で覆うことができます
    製品の特徴
    • 色温度切り替え(CCT):2700K、3000K、4000K
    • 保護等級:IP65
    • 筐体材質:ポリカーボネート(PC)
    • リングの色は、マットホワイトまたはアルマイト加工アルミニウムです。
    • DALIシステムで制御可能
    • DALI-2認証済み
    • 調光可能(多くの一般的な調光器に対応)
    応用分野
    • ハロゲンランプ搭載の埋め込み型スポットライトの直接交換品
    • 一般照明
    • ホテルの客室と廊下
    • バー、レストラン
    • 住宅のインテリア
    機器/付属品
    • 既に白い丸いリングが装備されています
    • 追加のカバーリングは、丸型と角型があり、さまざまな色で別売りされています。
    • 照明器具用安全ロープ付属


    保証については、www.ledvance.com/guaranteeをご覧ください。
    この製品ファミリーには、それぞれ特定の特性を持つ複数のバリエーションが存在する可能性があります。
    各製品のURLが記載されている仕様書をご参照ください。
    旧世代の製品については、弊社ウェブサイト(https://www.ledvance.com)をご覧ください。
    弊社のRevitファイルを使用するには、Revit 2021以降のバージョンが必要です。
    連絡先:bim@ledvance.com
    仕様
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4099854736490 SP CBOADJ V 6WML9273040DIMIP65-5XWTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854736490

      4099854736551 SP CBOADJ DA V 6W ML 9273040 IP65WTLEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4099854736551
    技術仕様
    • Unique refSpot-Combo
    • コレクションセットProfessional luminaires
    • コレクションSpotlight
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-16
    • エディション1
    関連
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight