製品を公開する
LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
アーカイブ

LVC Model 170-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
技術仕様
  • 固有参照番号170-lf-ststl-rec
  • 製品ファミリMixing Valves for Liquid Services
  • 製品グループSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • 版番号1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー配管設備 - バルブ