製品の公開
LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
アーカイブ

LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
技術仕様
  • Unique ref270-lf-ststl-rec
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ