製品の公開
Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Google翻訳”,

飲料水配管、灌漑システム、水道接続部、および消防システムへの設置用に設計されています。

コンプライアンス:

  • NSF規格372
  • AWWA準拠C515、C550
  • FM承認済み
  • AWWA準拠C515、C-550
  • UL®認証取得済み
  • C-UL®認証取得済み
  • NSF/ANSI 372の要件を満たしています

特徴:

  • フランジ接続、溝接続、またはフランジ×溝接続のオプションにより、多様な設置方法が可能です。
  • 最大使用水圧250psi
  • 用途に合わせて、単体または逆流防止器として使用できます。
  • ダクタイル鋳鉄製の本体とステンレス鋼製の内部構造により、腐食に強い。
  • 低鉛法準拠
仕様
  • keywords: OS&Y gate valve, resilient wedge gate valve, water control valve, Wilkins gate valve, shutoff valve

技術仕様
  • Unique refzurn-48
  • コレクションセットIsolation Valves for Liquid Services
  • コレクションGate Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ