製品の公開
LVC Model LV-186-981A-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
アーカイブ

LVC Model LV-186-981A-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 2.5 gpm - Maximum Flow = 43 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" Sweat Inlets with Check & Service Stops >3/4" Sweat Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
技術仕様
  • Unique reflv-186-981a-lf
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションLV Series Valves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ