製品の公開
LVC Model MEGATRON-4NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
アーカイブ

LVC Model MEGATRON-4NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 115 gpm >TM-920-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve - 1-1/4" Inlets & Outlet >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
技術仕様
  • Unique refmegatron-4nb-lf
  • コレクションセットMixing Valves for Liquid Services
  • コレクションMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-02-03
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ