製品の公開
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
Cold single faucet LX 702
    Lexxa Bagno

    Cold single faucet LX 702

    Google翻訳”,

    片手で冷水を作動させる蛇口

    製品の使用中の抵抗と機能。

    日常生活の中で高度な技術と機能性を重視する堅牢で実用的なデザイン

    仕様
    • The product has a built-in aerator, which ensures up to 90% water savings by mixing water with air during use.

      This mixer fits ½" gauge and supports high and low pressures.


    技術仕様
    • Unique refcold-single-faucet-lx-702
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)255
    • 幅(mm)195
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル亜鉛
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓

    対応地域

    南アメリカ