製品の公開
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder
Liberty Pumps

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Google翻訳”,
危険な場所のための防爆設計2馬力。 1-1 / 4 "放電さまざまな電圧で利用可能LibertyのXLSGシリーズOmnivore®グラインダーは、危険な場所の評価が必要な商業および住宅の下水道アプリケーションの厳しいニーズに対応します。XLSGは、特許取得済みのV-Slice®カッターテクノロジーを備えています。この優れた切断システム、440硬化ステンレス鋼でできており、ぼろきれ、ジーンズ、ワイプ、おむつ、衛生ナプキン、その他の破片を細かいスラリーにします。用途には、個人またはグループの家、モーテル、学校、ショッピングセンター、湖畔の開発、および圧力ポンピングを必要とするシステムが含まれます。 •危険な場所の評価は次の条件を満たす:•クラス1、ディビジョン1、グループCおよびD•クラス1、ゾーン1グループIIAおよびIIB•FM規格に適合する完全な工場で組み立て済みのシステムは、火花を出さないガイド付きの複数の流域サイズで利用可能レールと本質的に安全なコントロールパネル。詳細については、工場にお問い合わせください。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-xlsg-omnivore
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSewage and Sludge Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)22
  • 幅(inch)9.68
  • 奥行き(inch)9.5
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps