製品の公開
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder
Liberty Pumps

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Google翻訳”,
危険な場所のための防爆設計2馬力。 1-1 / 4 "Discharge Libertyの2ステージXLSGXシリーズOmnivore®グラインダーは、危険な場所の評価が必要な商業および住宅の下水道アプリケーションの厳しいニーズに対応します。XLSGXは、特許取得済みのV-Slice®カッターテクノロジーを備えています。この優れた切断システム、 440硬化ステンレス鋼、剪断布、ジーンズ、ワイプ、おむつ、衛生ナプキン、その他の破片でできており、細かいスラリーになっています。2段階の設計により、高圧で最大185フィートのヘッド機能を提供します。このパフォーマンスにより、遠心分離機を設置できます。以前はLPSシステムでプログレッシブキャビティ設計のみが使用されていたグラインダー。アプリケーションには、個人またはグループの住宅、モーテル、学校、ショッピングセンター、湖畔の開発、および廃棄物の圧力ポンピングを必要とするシステムが含まれます。グループCおよびD•クラス1、ゾーン1グループIIAおよびIIB•FM規格に適合工場で組み立て済みの完全なシステムは、複数の流域サイズで利用できます。スパークリングガイドレールと本質的に安全なコントロールパネルオプション。詳細については、工場にお問い合わせください。
技術仕様
  • Unique reflibertypumps-xlsgx-omnivore
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションSewage and Sludge Pumps
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-05-15
  • エディション1
  • 高さ(inch)22
  • 幅(inch)9.68
  • 奥行き(inch)9.5
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
  • 副マテリアル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Pumps
  • UNSPSC401515
  • Uniclass2015コードPr_65_53
  • Uniclass2015詳細Pump products
  • OmniClassNumber23-27 17 00
  • OmniClassタイトルPumps