製品の公開
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Google翻訳”,

    マルチテクノロジー搭載の標準

    • BLE無線により、タップ、タッチ、アラートの3つのモードでmyQコミュニティアプリを使用してmyQモバイル認証が可能になります。
    • 125 KHz近接カードおよびフォブと互換性あり:26ビット(HID)、30ビット、36ビットLiftMaster、および37ビット
    • 13.56 MHz カードおよびフォブと互換性あり: 32 ビット Mi Fare、56 ビット LiftMaster
    • 取り付けが簡単 – 表面実装またはシングルギャング
    • 屋内/屋外での使用に適しています:IP55環境定格

    主な特徴
    ユニットインターフェース機能モデルSRDRST - 標準シングルギャング:なし

    通信機能 モバイルBLE; 125 KHz近接; 13.56 MHzスマート
    モバイル互換性 iOS、Android、AppleWatch 用の myQ Community アプリで動作します
    モードに応じたモバイル認証情報の範囲:
    タップ: タップするか、スマートフォンをリーダーの3インチ以内に近づけます
    タッチ: スマートフォンはリーダーから2フィート以内にあり、ユーザーは物理的に
    リーダーに触れると容量抵抗機能が作動します
    アラート: リーダーから10フィート以内のスマートフォンにアラートが表示されます -
    ロックを解除するには、携帯電話のアラートを押してください
    ユーザーフィードバック 3 段階の LED ライトバー (赤、緑、オレンジ) とビープ音

    仕様
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    技術仕様
    • Unique refKeypad-Access-Systems-SRDRST
    • コレクションセットAccess Control Systems
    • コレクションAccess Controls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-10
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国メキシコ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • UNSPSC名称Security or access control systems
    • UNSPSC46171619
    • Uniclass2015コードSs_75_40_02
    • Uniclass2015詳細Access control systems
    • MasterFormat 2014 コード28 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control
    • OmniClassNumber23-17 19 11 31
    • OmniClassタイトルAutomatic Door Controls and Operators