製品の公開
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

Google翻訳”,
  • すべての LiftMaster 独自の RFID タグは、当社の RFID リーダーでのみ動作します。
  • 20~30 フィート離れた場所から RFID タグを読み取り、車両の混雑を軽減します。
  • 徹底的にテストされ、RFID システムが CAPXL、CAP2D、myQ® Business™ Community とシームレスに連携して LiftMaster ゲート オペレーターを制御できることが確認されています。
  • デュアルパーパス車両RFIDタグ(LMUNTG / SPLMUNTG)とバックミラーRFIDハングタグ(LMHNTG / SPLMHNTG)をご用意しております。すべてのタグはカスタマーケアを通してご注文ください。LMUNTG / LMHNTGには、特定の施設コードとIDは必要ありません。SPLMUNTG / SPLMHNTGは特注タグのため、ご注文の際にカスタマーケアに施設コードとIDをご提供いただく必要があります。
仕様
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
技術仕様
  • Unique refLong-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • コレクションセットAccess Control Systems
  • コレクションAccess Controls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国メキシコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
  • UNSPSC名称Security or access control systems
  • UNSPSC46171619
  • Uniclass2015コードSs_75_40_02
  • Uniclass2015詳細Access control systems
  • MasterFormat 2014 コード28 13 00
  • MasterFormat 2014 タイトルAccess Control
  • OmniClassNumber23-29 13 00
  • OmniClassタイトルSecurity Access Controls