製品の公開
10W Flight™ LED Track Head
Liteline

10W Flight™ LED Track Head

Google翻訳”,

Flight™ ATF7610は、タスク照明やアクセント照明用に特別に設計された10Wの高出力LEDトラック照明です。ブラック、シルバー、ホワイトの3色からお選びいただけます。

仕様
  • Application Track

    Approved Location Dry / Indoor

    Beam Angle 25° / 40° / 60°

    CCT 3000 K

    Certifi cation cETLus

    Colour BK / SL / WH

    CRI 90+

    Dimming Yes

    Dimming Tech TRIAC

    LED Life Span 50,000 hrs

    Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

    Lumens 640

    Lumens per Watt 64

    Power Factor 0.99

    Primary Voltage 120

    Rotation 330°

    THD 10%

    Tilt 90°

    Warranty 5 Years

    Wattage 10

技術仕様
  • Unique ref10w-flight-led-track-head
  • コレクションセットTrack
  • コレクションLED Track Head
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-27
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting