製品の公開
LK 527 MultiZone 2W - female
LK

LK 527 MultiZone 2W - female

Google翻訳”,

LK 527 MultiZone は、暖房、冷房、家庭用水システムなどの用途に適した大流量の電動 2 ウェイ ボール バルブです。

ゾーンバルブはON/OFF制御が可能で、2点信号で制御します。ボールバルブへのアクチュエーターの着脱はクリップ方式で簡単・確実です。

ゾーンバルブは、アクチュエーターがバルブユニットの下にある状態で取り付けないでください。

停電の場合、バルブは現在の位置にとどまります。電源がオフの場合、バルブはアクチュエータのハンドルで手動で設定できます。アクチュエータは 1 つの位置にしか取り付けることができないことに注意してください。

仕様
    • Working temperature: Min. 2 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 1 °C/Max. 55 °C
    • Max. working pressure: 3,2 MPa (32 bar)
    • Max. differential pressure: 600 kPa (6 bar)
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: R - male thread, Rp - female thread, G - male thread
    • Actuator :230 VAC, 50 Hz
    • Electrical connection: Fixed wire
    • Signal connector: 2-Point SPST
    • Protection class: IP 44
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Other data: Material, ball Brass CW617N
    • Type approval certificate: Actuator: CE
      Type approval certificate: Valve: DIN-DVGW*, WRAS*, ACS
      *Applies for 527 MultiZone 2W female thread
    • Cable specification: Dimension 3 x 0,75 mm²
    • Wire colors: Blue, brown, black
    • External insulation: PVC
    • Approvals: CE
技術仕様
  • Unique reflk-527-multizone-2w-female
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションZone Valves
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Valves
  • UNSPSC401416
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC