製品の公開
LK 430 Manifold RF
LK

LK 430 Manifold RF

Google翻訳”,

LK 430は、2〜12床暖房回路用のマニホールドです。ステンレス鋼で製造され、ブラケットに事前に取り付けられた状態で出荷されます。マニホールドには、充填/排水バルブが装備されています。 FLOWとマークされた上部マニホールドには、それぞれの回路フローを設定するためのフローインジケーターと調整バルブが取り付けられています。 RETURNとマークされた下部マニホールドには、それぞれの回路を遮断するための手動操作バルブがあります。これらのバルブは通常、熱電アクチュエータに置き換えられます。リターンマニホールドとフローマニホールド用の温度計が利用可能です-アクセサリの下を参照してください。

LK 430には、回路の流れを簡単に調整できるLK435OptiFlowバランシングバルブを付属させることもできます。流量は透明な目盛りで明確に示されます-アクセサリの下を参照してください。詳細については、OptiFlowの製品シートを参照してください。熱供給は、左側または右側からマニホールドに接続できます。マニホールドは、左から接続できる状態で出荷されます。右から接続する場合は、排水バルブの位置を変えてください。

仕様
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 70 °C (max. 85 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. -20 °C/Max. 40 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Media 1: Water
    • Media 2: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 4: Water - Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Other data: Flow indication, scale 0.5 - 5 l/min. ±10%
    • Thermometer: 0 - 80 °C
    • Material, manifold:  Stainless steel EN 10088-3 1.4306
    • Material, threaded union parts/isolation valves: Nickel plated brass EN 12165 CW617N
技術仕様
  • Unique reflk_430_manifold_rf
  • コレクションセットLK Armatur
  • コレクションProducts for Underfloor Heating
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-06
  • エディション1
関連
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • Uniclass2015コードSs_60_40_37
  • Uniclass2015詳細Heating systems
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC