製品の公開
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

Google翻訳”,
キットコネクタ「RG」DN50>DN40レデューサー
仕様
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
技術仕様
  • Unique refKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • コレクションセットHERCULES
  • コレクションAccessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ