製品の公開
Macuk E S-SR PRO
Lovato

Macuk E S-SR PRO

Google翻訳”,
MACUK E S-SR PROは、暖房および温水用途向けの電子熱インターフェースユニットです。 2プレート式熱交換器のおかげで、モジュールは一次回路または中央プラントシステムから完全に分離することもできます。アパート、テラスハウス、集中暖房システムを備えた半戸建て住宅に適しています。家庭用温水の生成は、DHWの即時供給を可能にする制御ユニットとろう付けステンレス鋼板熱交換器によって電子的に制御されます。一次回路の水流を部分的に分割する5秒ステッピングモーターアクチュエーター(一次戻り回路に取り付けられている)を備えた調整バルブのおかげで、水の無駄と不必要な待ち時間が排除されます。一次水流量もモジュールによって比例的に管理されます。衛生ユーザーの要求に応じて、バルブは一次戻り回路の開口部を増減します。 DHW回路で使用されていないすべてのエネルギーが加熱回路で使用されます。モジュールには、電子機器と変調バルブによって直接制御され、DHWセンサーに設定された温度に依存するバイパス機能が組み込まれています。スタンバイ段階では、DHWコンフォート機能がアクティブになり、交換器の温度が設定値に保たれます。温度が設定温度–ヒステリシス温度(Tset-T hys)を下回ると、モジュールの双方向バルブが作動し、一次回路から熱を奪います。電子制御は、加熱回路の2つの温度レベルを管理することもできます。床下暖房システムとラジエーター/ファンコイルシステムの場合、どちらも補正曲線で設定できます。ポンプは、流量と戻りの間の∆T値に応じて速度を変更します。過圧によって引き起こされる損傷からポンプを保護するための圧力変換器もあります。
仕様
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L heat exchanger for space heating circuit (separately supplied), 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by means of 230V 3p electric servomotor, template for thermal energy meter L110 mm with M ¾" connections. 2-way modulating valve with linear stepper motor actuator 12V to regulate DHW production by partializing the water flow rate in the primary circuit, predisposition for brazed plate heat exchanger in AISI 316L on DHW side (supplied separately) sensor pocket for DHW circuit sensor and flow switch with calibration 1.5 ÷ 35 l/min, Cu piping kit Ø 18 mm. L110 mm jig with M ¾" connections for domestic cold water meter with 1,5 mc/h impulsive output (supplied separately). Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, thermowell for system flow probe, pressure transducer, high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM) and 3 bar safety valve. Mehta digital controller for electronic control of DHW production and complete management of the heating circuit. Manual air vent valves and system load tap included.
技術仕様
  • Unique refMacuk-E-S-SR-PRO
  • コレクションセットMacuk
  • コレクションPro
  • 公開日2021-01-21
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ