製品の公開
Macuk rsd Pro
Lovato

Macuk rsd Pro

Google翻訳”,
MACUK RSD PROは、暖房と瞬間的な家庭用温水の変電所です。アパート、一軒家、セントラルヒーティングシステムに適しています。設置はすばやく簡単です。敷地内の油圧接続に接続する準備ができています。すべての要件を満たすために、いくつかのアクセサリを利用できます。 -パルス出力M-Bus対応の積算熱量計および冷水計;-無線送信機付きの積算熱量計および冷水計;-超音波熱量計;-差動バルブ用の230Vまたは24V電気アクチュエータ。家庭用温水の生産は比例サーモスタットバルブ、熱交換器によって制御され、適切な温度でDHWを瞬時に生成し、水の浪費と遅延を回避する、設定バイパスのおかげです。モジュールの流量を一次回路のヘッドに独立してバランスさせるための差動バルブ(400 l/hから1.400l/ hまで調整可能な流量)。
仕様
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (DHW circuit), 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, . Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve. Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, lockshield valve, 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by electric actuator or thermostatic actuator. Manual air vent valves included.
技術仕様
  • Unique refMacuk-rsd-Pro
  • コレクションセットMacuk
  • コレクションPro
  • 公開日2021-01-21
  • エディション1
関連
  • 設計国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ