製品の公開
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)
    アーカイブ

    ES-8TSUB: 8" 120W Subwoofer (ES Series)

    Ready-to-install 8" subwoofer (120W) produces extended low-frequency response for music when used in combination with other ES Series speakers.

    COMPLIANCE & CERTIFICATION

    •  UL 1480A (General Signaling, US)
    •  UL 2043 (Return Air Plenum Space)
    •  CSA C22.2 No.205-12 (General Signaling, Canada)
    仕様
    • SPEAKER ASSEMBLY INCLUDES

      •  Driver: 8"120W subwoofer driver
      •  Transformer: 120W (tap selector behind grille). Taps for 25V, 70V or 100V speaker systems, and 8 ohm transformer bypass position.
      •  Enclosure: Painted (grey) steel back-can with reversible mounting dogs
      •  Grille: Press-fit grille with scrim, pull-tool
      •  Mounting Aids:nPlastic paint shield for driver, C-ring and support rails.
    技術仕様
    • Unique refes-8tsub_8-inch-120w-subwoofer
    • コレクションセットSpeakers
    • コレクションCeiling Speakers Recessed / ES Series Quick-Install Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-31
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_70_75_36_50
    • Uniclass2015詳細Loudspeakers
    • MasterFormat 2014 コード11 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Equipment
    • OmniClassNumber23-37 15 29 11 13
    • OmniClassタイトルLoudspeakers