製品の公開
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
Lumon Railing Top Installed Cladding Inside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Inside

    Google翻訳”,

    Lumonの手すりは、マストアタッチメントに基づくシステムでインストールされます。支柱の分布は、現場の環境条件、支柱の特性、および固定方法による荷重の影響を受けます。最も一般的な分布は800...1500mmです。

    欄干エレメントは、バルコニースラブの上部またはファサードに取り付けることができます。スラブファサードに取り付ける場合はハットブラケットを使用し、要素をスラブの上に取り付ける場合はスチール製の台座を使用します。スラブの厚さは160〜300mmでなければなりません。

    仕様
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    技術仕様
    • Unique reflumon-railing-top-installed-cladding-inside
    • コレクションセットRailings
    • コレクションTop Installed Cladding Inside
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-10-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり

    対応地域

    ヨーロッパ 北米