製品の公開
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    ポストレスルモン手すり

    手すりの固定方法は、水平方向の安定化に基づいています。手すりの端からバルコニーの壁まで、水平に安定した手すりが固定されています。この構造が耐荷重構造です。必要な耐荷重能力が最小限であるため、下部のガラスフレームはより軽い留め具で取り付けられています。手すりは支柱で強化できます。必要なサポートポストの量は、サイトの環境条件および地域の規制によって異なります。下部のガラスフレームは留め具としても機能し、追加のブラケットは必要ありません。クラッドは常に支柱の外側にあります。

    ポストレスの欄干にダブルフレームを選択することはできません。クラッディングの交換は、ガラス板全体で行う必要があります。バリエーションは、ガラスまたはペインを装飾することによって作成できます(たとえば、シルクプレス、デジプリント、またはサンドブラストによって)

    欄干の支柱がないため、高さを下げるための固定上部やスラブの張り出しはできません。

    仕様
    • NOTE. Revit 2021

    技術仕様
    • Unique reflumon-railing-top-installed-postless-cladding-outside
    • コレクションセットRailings
    • コレクションLumon Railing Top Installed Postless Cladding Outside
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-12-03
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり

    対応地域

    ヨーロッパ 北米