製品の公開
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
Lumon Railing Top Installed Cladding Outside
    Lumon

    Lumon Railing Top Installed Cladding Outside

    Google翻訳”,

    Lumonの手すりは、マストアタッチメントに基づくシステムでインストールされます。支柱の分布は、現場の環境条件、支柱の特性、および固定方法による荷重の影響を受けます。最も一般的な分布は800...1500mmです。

    欄干エレメントは、バルコニースラブの上部またはファサードに取り付けることができます。スラブファサードに取り付ける場合はハットブラケットを使用し、要素をスラブの上に取り付ける場合はスチール製の台座を使用します。スラブの厚さは160〜300mmでなければなりません。

    仕様
    • NOTE! This is a Revit 2021 object only.

    技術仕様
    • Unique reflumon-railing-top-installed-cladding-outside
    • コレクションセットRailings
    • コレクションTop Installed Cladding Outside
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2021-10-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり

    対応地域

    ヨーロッパ 北米