製品の公開
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
Luna Arctic Triple Cladding
    Lunawood

    Luna Arctic Triple Cladding

    Google翻訳”,

    Luna Arctic Triple 6/4×6 Brushed は、フィンランドで熱処理された北欧産トウヒ材から作られた高級 ThermoWood® クラッディングです。
    Luna Arctic Triple は、美しいシルバーグレーのコーティングで強化されたブラシ仕上げの表面です。この Arctic コーティングのユニークな特性は、日陰の部分ではグレーの色調を保ちながら、風雨にさらされる部分では徐々に色あせていくことです。これは、設置後すぐに均一なグレーの外装を求める方に最適です。

    仕様
    • Luna Arctic Triple can be used both indoor and outdoor, even in sauna and spa. Luna Arctic Triple is a tongue-groove cladding with two deep grooves to create a modern and low-maintenance batten-look surface with easy installation. This product is highly suitable for all climates and it doesn't require maintenance treatments. 

      Luna Arctic is crafted from PEFC certified Nordic spruce that is harvested from renewable forests of Finland.  

    技術仕様
    • Unique refluna-arctic-cladding
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood Nordic Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)1.25
    • 幅(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 副マテリアルブラッシュドフィニッシュ
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類マテリアル

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ