製品の公開
Luna Pure HN 1x6 White Ash
Luna Pure HN 1x6 White Ash
    Lunawood

    Luna Pure HN 1x6 White Ash

    Google翻訳”,

    ルナピュアHN 1×6 ホワイトアッシュは、ファサード、インテリア、装飾面に最適な、化学薬品不使用の熱処理加工を施した最高級のタングアンドグルーブクラッディングです。洗練された目立たない固定構造により、調和のとれた時代を超越した外観が生まれ、ホワイトアッシュの自然な優雅さを際立たせます。

    ホワイトアッシュは、その優れた天然の強度と硬度で知られており、あらゆる気候条件において卓越した耐久性と永続的な美しさを提供します。米国で責任ある方法で調達されたホワイトアッシュを伐採・加工したルナピュアは、アッシュの時代を超えた個性とルナウッドの熱処理加工の専門知識を融合させています。熱処理加工されたアッシュは、透明感のある外観、繊細で優雅な木目、そして均一な深みのあるブラウントーンが特徴です。屋外に放置すると、表面は耐久性を保ちながら、徐々に優美なシルバーグレーの古色を帯びていきます。

    隠し固定プロファイルにより、ネジ頭が目立たず、すっきりとしたシームレスな仕上がりを実現し、外装材に洗練された外観を与えます。寸法安定性と耐候性に富むLuna Pureは、メンテナンスが最小限で済むため、モダンデザインに実用的かつ長持ちする選択肢となります。

    25年の経験に基づく熱処理加工

    25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な化学薬品不使用の木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。

    仕様
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.78 x 55 in. (20x139.7 mm) Species: Thermally modified Ash Use: Exterior, Interior Durability class: 1 (25+ years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    技術仕様
    • Unique refluna-pure-hn-1x6-white-ash
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood North America Collection
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-08-29
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.78
    • 幅(inch)5.5
    関連
    • 主なマテリアル熱変性木材
    • 副マテリアル木
    • 設計国フィンランド
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ