製品の公開
Luna Arctic Layer Brushed Cladding
Luna Arctic Layer Brushed Cladding
Luna Arctic Layer Brushed Cladding
Luna Arctic Layer Brushed Cladding
    Lunawood

    Luna Arctic Layer Brushed Cladding

    Google翻訳”,

    Luna Arctic Layer Brushed は、フィンランドで熱処理された北欧産トウヒ材から作られた高級 ThermoWood® クラッディングです。
    Luna Arctic Triple は、美しいシルバーグレーのコーティングで強化されたブラシ仕上げの表面を持つシップラップ クラッディングです。この Arctic コーティングのユニークな特性は、日陰の部分ではグレーの色調を保ちながら、風雨にさらされる部分では徐々に色あせていくという点です。これは、設置後すぐに均一なグレーのクラッディングを求める方に最適です。Luna Arctic Layer には、1x6 と 1x8 の 2 つのサイズがあります。

    仕様
    • Luna Arctic Layer can be used both indoor and outdoor, even in sauna and spa. This product is highly suitable for all climates and it doesn't require maintenance treatments.
      Luna Arctic is crafted from PEFC certified Nordic spruce that is harvested from renewable forests of Finland.

    技術仕様
    • Unique refluna-arctic-layer-brushed
    • コレクションセットCladding
    • コレクションLunawood Nordic Collection
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-13
    • エディション1
    • 高さ(inch)0.75
    • 幅(inch)5.59
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 副マテリアルThermowood
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    南アメリカ 北米
    アルゼンチン
    アメリカ合衆国
    ウルグアイ
    カナダ
    コロンビア
    グリーンランド
    チリ
    パナマ
    ブラジル
    メキシコ