ルナパネルシステム HN 1×4 イエローポプラは、ファサード、インテリア、装飾面に最適な、化学薬品不使用の熱処理加工を施したプレミアムな外装材です。ルナパネルシステムファミリーの一員として、同一コレクション内で異なる幅のパネルを組み合わせることで、個性的でモダンな木質表面を演出できます。
イエローポプラは、抜群の寸法安定性、軽量構造、そして作業性の良さで知られ、幅広い用途に使える汎用性と実用性を兼ね備えています。米国で責任ある方法で調達されたイエローポプラを伐採・加工したルナパネルシステムは、ポプラの永遠の美しさとルナウッドの熱処理加工の専門知識を融合しています。熱処理加工されたイエローポプラは、豊かで均一な色合いと繊細な木目が特徴で、時折小さな節が表面に自然な風合いを加えます。屋外に放置しておくと、耐久性を保ちながら徐々に美しいシルバーグレーの古色を帯びてきます。隠し釘構造により、ネジ頭が目立たずパネルを設置できるため、きれいで継ぎ目のない仕上がりになります。安定性と耐候性に優れたルナパネルシステムは、メンテナンスが最小限で済むため、実用的で長持ちするモダンなデザインに最適です。
25年の経験に基づく熱処理加工
25年以上にわたる木材熱処理改質の専門知識を持つLunawoodは、現代の建築とデザインのための持続可能な化学薬品不使用の木材製品を製造しています。Lunawoodの熱処理改質プロセスは、寸法安定性、耐久性、耐腐朽性を向上させることで、木材の技術的特性を永続的に向上させます。木材の水分含有量は4~7%にまで低減されるため、軽量で安定性が高く、要求の厳しいデザインにも適した素材となります。
対応地域
| 南アメリカ | 北米 |
|---|---|
アルゼンチン | アメリカ合衆国 |
ウルグアイ | カナダ |
コロンビア | グリーンランド |
チリ | パナマ |
ブラジル | メキシコ |