製品を公開する
GRAFIK Eye® QS Control Interface
Lutron Electronics

GRAFIK Eye® QS Control Interface

Google翻訳,
GRAFIKEye®QSコントロールインターフェイスは、必要なアプリケーションに対応できます。 QSE-CI-DMX制御インターフェースにより、GRAFIK Eye QSワイヤレスのゾーンでDMX512制御デバイスを制御できます。QSE-CI-NWK-E制御インターフェースは、LutronのQSベースのシステムおよびQSE-の多用途統合アクセスポイントです。 IO制御インターフェースは、GRAFIKEyeQS制御システムを接点閉鎖入力/出力を備えた機器と統合します。
仕様
  • ADA Compliant: No Application: Control Interface Country: United States Depth: 1-1/16" Height: 5-1/4" Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Region: North America Width: 4-1/4"
技術仕様
  • 固有参照番号grafikeyeqs
  • 製品ファミリElectrical equipment
  • 製品グループGRAFIK Eye® QS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-22
  • 版番号1
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材メタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー電気設備 - スイッチングギア
  • IFC分類スイッチング装置
  • UNSPSC 名称Electrical controls and accessories
  • UNSPSC コード391215
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 09 16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルElectrical Controls and Relays
  • OmniClass 番号23-35 25 23
  • OmniClass タイトルElectrical Control Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国