製品の公開
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
Energi Savr Node Switching Power Module
    Lutron Electronics

    Energi Savr Node Switching Power Module

    Google翻訳”,
    照明とモーター負荷の切り替え用の4ゾーンESN。特徴•4つのスイッチ出力ゾーン。 •適応型ゼロクロススイッチングにより、リレーの寿命が最大化されます。 •UL®508、NEMA 410、およびINC、MLV、ELVで定義されている照明負荷の定格。 •1/3HPのモーター負荷の定格。 •Athenaシステムへのシームレスな接続のためのQSリンクが含まれています。 •モジュールのLEDは、診断情報を提供します。 •モジュールのボタンはオーバーライド制御を提供します。 •緊急連絡先閉鎖入力(CCI)。 •プログラム可能な接点閉鎖出力(CCO)。 •停電メモリは、停電前に設定されていたレベルに出力を自動的に戻します。

    Lutron Electronicsに連絡する

    技術仕様
    • Unique reflutron-athena-qsn-4s8-120-d
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションAthena
    • 公開日2021-12-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.53
    • 幅(inch)6.37
    • 奥行き(inch)2.38
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器